Manivelle Alésage acier inoxydable bright 06507-12126
- Résistant à la corrosion
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Version : alésage
Sales unit
€72.42
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
with transverse bore
DIN
similar to DIN 469
Form
A
Form definition
with fold-down grip
Product type
folding grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Centre distance
100
D2=Fastening hole
12
D7=Thread
M6
H1=Handle height
59,5
H=Height
108
L=Length
124
D
28
D3
20
Grip
cylindrical grip
H2
26
H3
16
H4
7,5
Size
2
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
Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.
Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.