FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Recessed handle
Version 2
plug-in
Main material
thermoplastic
Main colour
black
H=Height
79
L1= length
187
L=installed length
171
A1
164
B1
54
Load capacity N
375
Mounting cutout
171 x 73
T
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
Thermoplastique (ABS).
Finition
noir.
Nota
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de paroi de 1,5 à 2 mm.
La force de serrage est de 750 N par paire dans l'acier et les boîtiers en tôle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought