EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
removable
Main material
aluminium
Main colour
black
Component material
steel
Component colour
black oxidised
A=Hole spacing
112
D=Fastening hole
M5x16
L=Length
152
A1
26
A2
8
Assembly
from the operating side
B
40
B1
15
B2
25
D1
14
H
63
H1
8
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060.
Cimblot en acier.
Rondelle d'accroche en acier.
Finition
Poignée de manutention avec thermolaquage noire.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Nota
Les poignées de manutention sont fixées via un système enclenchable dans la pièce.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Utilisation
Insérer la poignée de manutention dans l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle soit en butée contre la rondelle d'accroche.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Montage
Pour la fixation de la rondelle d'accroche, il est nécessaire de préparer la pièce.
Voir schéma instructions de montage.
Indication de dessin
1) Position déverrouillée
2) Position verrouillée

S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté