FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée en T
Modèle 1
Hygienic Usit®
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
75,3
B=Largeur
17,7
D=Filetage
M8
H=Hauteur
41,2
T=profondeur de filetage
12
Code acier
1.4404
D3
17,8
H1
24,9
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4404.

Finition
Poli finition miroir.
Nota

La surface est intégralement polie et présente une rugosité Ra de 0,8 µm. Les saletés et impuretés peuvent ainsi difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.


Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige de la poignée en T est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.

Sur demande
Autres profondeurs de filetage, filetage en pouces, insert fileté.
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 pour surfaces d’assemblage.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté