Verrou acier bruni 06349-3061
- Utilisable individuellement
- Le léger creux dans la poignée permet une bonne prise en main
- Des forces de serrage élevées peuvent être transmises facilement
- Différents modes de fixation possibles grâce au centrage latéral
- Version : Inox ou acier
Unité de vente
€7.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
A=Longueur de poignée
40
B=Largeur
4,8
D=alésage
6
H=Hauteur
13,6
T=profondeur de perçage
8,7
D1
12
D2
2
H1
5
H2
14,4
P1
1
Taille
3
Type de filetage
trou lisse
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
Acier inoxydable 1.4308 ou acier.
Finition
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.