FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
A=Longueur de poignée
25
B=Largeur
3
D=alésage
4
H=Hauteur
8,5
T=profondeur de perçage
5,5
Code acier
1.4308
D1
7,5
D2
1,5
H1
3
H2
9
P1
0,5
Taille
1
Type de filetage
trou lisse
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
Acier inoxydable 1.4308 ou acier.

Finition
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought