Poignée boule acier bruni 06420-108
- Polyvalence grâce à l'alésage
- Fiable et stable
Unité de vente
€8.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
DIN
DIN 6337
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
A=Longueur de poignée
50
X=alésage
8
A1
63
D1
16
D2
20
D3
8
H
33
H1
12
Type de fixation
alésage
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
Acier.
Bouton boule : plastique thermodurcissable.
Bouton boule : plastique thermodurcissable.
Finition
Acier : bruni.
Bouton boule : noir.
Bouton boule : noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.