FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée à cliquet réversible
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de décolletage
A=Longueur de poignée
230
X=alésage
18
A1
255,5
A2
70
D
35
D1
45
D2
24
D3
30
D4
51
H
42
H1
6
H2
21
H3
4
Nombre d’encoches d’arrêt
8
Taille
3
Type de fixation
trou lisse avec rainures
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
Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition
Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota
Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought