Poignée à cliquet réversible acier de traitement bruni 06470-514
- Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, technique de soudage
- Disponible en version standard (broche de serrage A) et en version spéciale (broche de serrage B)
- Version : carrée
- Différentes tailles
Unité de vente
144,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée à cliquet réversible
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de décolletage
A=Longueur de poignée
180
SW=largeur de clé
14
A1
201,5
A2
54
D
27
D1
38
D2
20
D3
26
D4
43
H
38
H1
6
H2
19
H3
4
Nombre
d’encoches d’arrêt
8
Taille
2
Type de fixation
carré femelle
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition
Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota
Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.
Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.
Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.
Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.
Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.