Poignée à cliquet réversible acier de traitement bruni 06470-342
- Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, technique de soudage
- Disponible en version standard (broche de serrage A) et en version spéciale (broche de serrage B)
- Version : taraudage
- Différentes tailles
Sales unit
411,49 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée à cliquet réversible
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de décolletage
A=Longueur de poignée
400
X=filetage
M42
A1
441
A2
110
D
60
D1
75
D2
32
D3
38
D4
82
H
53
H1
7,5
H2
26,5
H3
5
Nombre
d’encoches d’arrêt
11
Taille
5
Type de fixation
taraudage
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition
Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota
Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.
Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.
Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.
Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.
Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.