EN
Choose your language
Désignation
Poignée indexable
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
106
L=longueur de filetage
30
X=filetage
M12
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H3
68,5
H4
57,5
Nombre de dents
24
Taille
2
Type de fixation
filetage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought