EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
15°
Form definition
15°
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
plastic
A=Handle length
145
L=thread length
25
X=thread
M12
A2
15
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Grade
5.8
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Kind of fastening
internal thread
No. of teeth
26
Size
3
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté