Poignée indexable plate acier inoxydable naturel 06391-1082
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion
- Manette indexable plate pour les environnements réduits
Unité de vente
€34.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
100
T=profondeur de filetage
18
X=filetage
M8
A2
15
Code acier
1.4305
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Nombre de dents
26
Taille
1
Type de fixation
taraudage
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
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.
Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.