EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
0°
Form definition
0°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
A=Handle length
102
L=thread length
30
X=thread
M8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
26
Size
1
Steel code
1.4305
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
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté