FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
127
L=longueur de filetage
50
X=filetage
M10
A2
15
Code acier
1.4305
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
H4
38
Nombre de dents
30
Taille
2
Type de fixation
filetage
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
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté