FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
A=Longueur de poignée
128
SW=largeur de clé
19
A1
15
Classe de résistance
5.8
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Taille
3
Type de fixation
crénelage
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
Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées indexables basses s’utilisent pour des applications de serrage et de indexable remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought