EN
Choose your language
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
A=Longueur de poignée
100
X=filetage
M16
A1
15
Classe de résistance
5.8
D
33
D1
10
D2
25
H
17
H1
27
H2
10
Taille
2
Type de fixation
taraudage
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
Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought