Tension lever stainless steel 06341-1162
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation
Unité de vente
€22.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
126,5
T=profondeur de perçage
28
X=alésage
16
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H2
41
Taille
3
Type de filetage
trou lisse
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
Material
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Version
Stainless steel parts bright.
Ball knob polished.
Ball knob polished.
Note
Tension levers can be used for simple clamping or control operations.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.