EN
Choose your language
Désignation
Poignée indexable
Forme
20°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
121
T=profondeur de perçage
28
X=alésage
16
A2
15
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Taille
3
Type de filetage
trou lisse
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté