FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
128,5
T=profondeur de perçage
32
X=alésage
20
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H2
49
Taille
4
Type de fixation
alésage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought