Volant Trou lisse avec rainures thermoplastique gris foncé 06262-0416014056
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
Sales unit
40,61 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
avec vis de serrage
Forme
B
Type de forme
trou lisse avec rainure, avec trou transversal
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
160
D2=Alésage de fixation
14H7
L3=hauteur
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
D7
M6
H
28
H2
7,5
L1
18,5
Poignée
sans poignée
T
16,3
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
Corps de base du volant en thermoplastique.
Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.