Handwheel steel plate steel jet black RAL 9005 06289-110100
- Fabrication d'une seule pièce
- Moyeu carré
- Moyeu renforcé
Unité de vente
€3.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main
material
steel
Main
colour
jet black RAL 9005
D1=Outside diameter
108
L3=height
23
L1
15
Number of
spokes
3
V
10
V1
9,9
V2
10,15
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
Material
Steel.
Version
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Note
Especially suitable for stop valves. The handwheels are made from a single piece. The handwheel is strengthened in the hub area using a special forming process. The tapered hub allows easy mounting and ensures secure seating on the square bar.
Drawing reference
1) Square on shaft
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.