EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Outside diameter
69
L3=height
15
L1
10
Number of spokes
3
V
7
V1
6,9
V2
7,15
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
Acier de traitement.
Finition
Thermolaquage noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.
Nota
Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.
Indication de dessin
1) Carré sur l'arbre
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté