FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
Type de produit
poignée tournante
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
thermolaqué noir
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
10H7
L3=hauteur
31
D3
26
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté