FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
thermolaqué noir
D1=Diamètre extérieur
100
D2=Alésage de fixation
10H7
L3=hauteur
34
D3
31
L1
17
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
Volant plein aluminium.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought