FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
thermolaqué noir
D1=Diamètre extérieur
200
D2=Alésage de fixation
18H7
L3=hauteur
46
B3
6
D3
50
L1
24
T
20,8
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
Volant plein aluminium.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté