EN
Choose your language
Désignation
Écrou de réglage
Type de produit
écrou de réglage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de traitement
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M22x1,5
G=filetage / pour filetage
M22x1,5
H=Hauteur
18
Complément spécifique à l’écrou de blocage V (N)
3,869
Couple de serrage des vis en Nm
2,9
Couple d’inertie (gcm²)
270
D3
30,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
Facteur de calcul U (mm)
1,459
L
5
Type de fixation
six pans creux
charge de pression axiale dynamique max. N
23000
charge de pression axiale statique max. N
32000
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
Acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition
Bruni. Vis de serrage ISO 4762 : classe de résistance 12.9.
Nota
L‘écrou de blocage permet d´assurer le blocage permanent d´un axe fileté. La face de contact est parfaitement orthogonale avec l‘axe des filets.
Attention
L‘écrou de blocage risque d‘être déformé dans le sens axial et doit être utilisé avec soin. Les vis de serrage ne peuvent être serrées que si l‘écrou de serrage est entièrement vissé en contact avec la face d‘appui. Dans le cas contraire, l‘écrou de blocage pourrait être déformé et ne pourrait plus être utilisé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought