FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou de réglage
Type de produit
écrou de réglage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de traitement
D1=Diamètre extérieur
46
D=Filetage
M28x1,5
G=filetage / pour filetage
M28X1,5
H=Hauteur
20
Complément spécifique à l’écrou de blocage V (N)
3,775
Couple de serrage des vis en Nm
2,9
Couple d’inertie (gcm²)
504
D3
38,5
D4
4,3
D5
5
D6
M4
Facteur de calcul U (mm)
1,805
L
6,5
Type de fixation
six pans creux
charge de pression axiale dynamique max. N
36000
charge de pression axiale statique max. N
53000
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
Acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition
Bruni. Vis de serrage ISO 4762 : classe de résistance 12.9.
Nota
L‘écrou de blocage permet d´assurer le blocage permanent d´un axe fileté. La face de contact est parfaitement orthogonale avec l‘axe des filets.
Attention
L‘écrou de blocage risque d‘être déformé dans le sens axial et doit être utilisé avec soin. Les vis de serrage ne peuvent être serrées que si l‘écrou de serrage est entièrement vissé en contact avec la face d‘appui. Dans le cas contraire, l‘écrou de blocage pourrait être déformé et ne pourrait plus être utilisé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté