EN
Choose your language
Designation
Spherical washer
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
blue-passivated
D1=Internal diameter
20
D2=Outside diameter
45
G=thread / for thread
M20
H=Height
12,5
D
40
D3
30
H1
9
Kind of fastening
bore
Steel code
1.7225
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier 1.7225. Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought