FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
10.9
DK
13
K
8
Lg max.
3,75
Ls min.
0
Type de fixation
six pans creux
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Note
M18 as per DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought