EN
Choose your language
Designation
Gripper
Version 1
wedge-shaped
Version 2
square
Form
B
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
B=Length/Width
16
D=Thread
11
For=For screws
M6
H=Height
12
D1
6,6
H1
4,2
Kind of fastening
countersink
Serration
fine
X
3,2x45°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Les inserts à picots et inserts conviennent au montage dans des bras de serrage, des dispositifs de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L’utilisation d’inserts à picots permet de transmettre des couples très élevés et des forces de serrage supérieures à la moyenne, même en présence de matériaux durs et d’irrégularités de surface.
Matière
Acier à outils.
Finition
Traité, bruni.
Indication de dessin
Forme B : cunéiformes
Accessoire
04575 Crampon plaqueur.
04578 Crampon plaqueur.
04485 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
07159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought