EN
Choose your language
Désignation
Anneau de levage
Modèle 1
avec protection Envirolox
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Largeur
46,7
D=Filetage
M8
H=Hauteur
67,8
B
22
Couple de serrage en Nm
9,81
D1
19
L
12,5
R
10,9
S
9,7
charge admissible max. en kg
400
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
Acier de traitement.
Finition
Anneau : revêtu Envirolox®. Rondelle : bichromaté.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5) d’un contrôle visuel. Le nouveau revêtement de protection Envirolox® procure une meilleure protection contre les conditions d’environnement sévères.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought