Anneau de levage avec protection Envirolox acier de traitement 07735-10
- Le revêtement offre une meilleure protection contre les conditions d'utilisation extrêmes
- Résistance à la charge jusqu'à 7 000 kg
- Adapté en cas d'atmosphères corrosives
- Sécurité quintuple
Unité de vente
€189.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage
Modèle 1
avec protection Envirolox
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A=Largeur
46,7
D=Filetage
M10
H=Hauteur
67,8
B
22
Couple de serrage en Nm
16,7
D1
19
L
17,5
R
10,9
S
9,7
charge admissible
max.
en kg
450
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
Acier de traitement.
Finition
Anneau : revêtu Envirolox®. Rondelle : bichromaté.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5) d’un contrôle visuel. Le nouveau revêtement de protection Envirolox® procure une meilleure protection contre les conditions d’environnement sévères.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.