Anneau de levage pivotant acier rouge revêtement plastique. 07720-3001
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Permettent un montage rapide
- Forme compacte
- Chargeable de tous les côtés
- Sécurité quadruple contre l'effraction
Unité de vente
55,36 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage
Modèle 1
pivotant
Modèle 2
avec lame ressort
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
rouge
Surface
des composants
naturel
B=Largeur de soudure
45
B1
43
Charge admissible
en kg
3150
Code acier
1.6541
H
38
H1
45
Joint de soudure
HV 8 + a3
L
87
L1
42
S
17
Type de fixation
soudable
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
Étrier en acier 1.6541. Support à souder en acier S355JR.
Finition
Étrier forgé, traité haute résistance, à revêtement plastique rouge. Support à souder forgé, traité haute résistance, brut.
Nota
Les pattes de fixation permettent un soudage rapide. Ils permettent une construction compacte et supportent des contraintes multidirectionnelles. Coefficient de sécurité 4. Le support à souder est forgé, matière S355 JR (St 52-3) facile à souder. Les pattes servent de mesure d'écartement pour le jeu nécessaire au soudage avec la base (env. 3 mm). La charge maxi est gravée sur le support à souder. Elle correspond à celle de la configuration la moins favorable des exemples de levage. Le soudage doit être réalisé par un soudeur professionnel et selon la norme EN 287-1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.