Anneau de levage acier de traitement 07775-12
- Résistance à la charge jusqu'à 2 290 kg
- Sécurité quintuple
Unité de vente
€213.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage
Modèle 2
à traction latérale
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M12
A
22
A1
19
B
44
B1
51
D1
35
H
24
H1
48
H2
4
H3
21
L
110
L1
75
R
38
S
13
SW
32
Six pans creux
6
charge admissible
max.
en kg
725
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d’anneau de levage se manipule plus aisément que d’autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.