FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage femelle
Modèle 1
fixe
DIN
similaires à DIN 582
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M8
Code acier
1.4401
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
H
36
Type de fixation
à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté