Anneau de levage femelle fixe acier inoxydable bright 07690-01-12
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
Unité de vente
€22.80
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage femelle
Modèle 1
fixe
DIN
similaires à DIN 582
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M12
Code acier
1.4401
D2
30
D3
54
D4
30
E
10
H
53
Type de fixation
à visser
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
Inox 1.4401.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.