FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
fixe
DIN
DIN 580
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M16
Charge admissible en kg
510
Code acier
1.4301
D2
35
D3
63
D4
35
E
12
F1 max. kN
7
F2 max. kN
5
H
62
K
14
L
27
M
16
Type de fixation
à visser
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
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.

Finition
Matricé.
Acier poli.
Acier électrozingué.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté