EN
Choose your language
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
fixe
DIN
similaires à DIN 580
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M10
Code acier
1.4401
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
L
17
Type de fixation
à visser
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
Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Nota
Pour les opérations de levage et de transport simples sans exigences particulières, comme par ex. la construction de clôtures, les chaînettes de protection et les petits travaux de serrage.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté