FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
fixe
DIN
similaires à DIN 580
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Filetage
M12
Code acier
1.4401
D2
30
D3
54
D4
30
E
10
H
53
L
20,5
Type de fixation
à visser
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
Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Nota
Pour les opérations de levage et de transport simples sans exigences particulières, comme par ex. la construction de clôtures, les chaînettes de protection et les petits travaux de serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought