EN
Choose your language
Désignation
Anneau de levage rotatif
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M12
B
66,7
D1
19,1
D2
16
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
L
19,1
L1
50,8
L2
16,3
R1
12,7
S
7,9
charge admissible max. en kg
350
couple de serrage recommandé en Nm
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
Acier de traitement ou Inox.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota concernant l'anneau de levage rotatif
Ne pas utiliser des rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Respecter le diamètre de lamage maximal (D2) de protection du filetage. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau en U.
Renseignement Clé de montage
- Insérer la clé de montage dans les alésages de l’anneau de levage. - A l’aide d’une clé dynamométrique, serrer l’anneau de levage au couple indiqué. - Respecter le diamètre de lamage maximal de protection du filetage.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought