Anneau de levage rotatif acier 07770-12
- Résistance à la charge jusqu'à 2 000 kg
- Pivotant et tournant
- Version : acier ou Inox
Sales unit
€95.93
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Anneau de levage rotatif
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M12
B
66,7
D1
19,1
D2
16
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
L
19,1
L1
50,8
L2
16,3
R1
12,7
S
7,9
charge admissible
max.
en kg
700
couple de serrage
recommandé
en Nm
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
Acier de traitement ou Inox.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota concernant l'anneau de levage rotatif
Ne pas utiliser des rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Respecter le diamètre de lamage maximal (D2) de protection du filetage. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau en U.
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau en U.
Renseignement Clé de montage
- Insérer la clé de montage dans les alésages de l’anneau de levage. - A l’aide d’une clé dynamométrique, serrer l’anneau de levage au couple indiqué. - Respecter le diamètre de lamage maximal de protection du filetage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.