Anneau de levage mâle pivotante acier inoxydable naturel 07695-01-1218
Unité de vente
144,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D=Filetage
M12
H=Hauteur
56
L=longueur de filetage
18
SW=largeur de clé
8
Charge admissible
en kg
500
Code acier
1.4462
D1
30
D2
52
D3
33
D4
44
H1
5
S
10
S1
11
Type de fixation
à visser
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
Anneau en inox $s14462..
Vis en inox $s14462..
Finition
Anneau forgé et traité haute résistance.
Détection 100 % électromagnétique des fissures conforme à la norme EN 1677-1, quadruple sécurité.
Détection 100 % électromagnétique des fissures conforme à la norme EN 1677-1, quadruple sécurité.
Nota
Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau est monté de manière rotative, ce qui permet de régler le sens de la force et d'empêcher tout serrage trop fort ou dévissage involontaire.
– quadruple sécurité
– corps de l'anneau pivotant à 360° avec la vis serrée
La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau de levage. Elle s'applique au cas de charge le moins favorable (voir tableau). La charge d'essai correspond à 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge maximale indiquée ne doit pas être dépassée.
Avec vis à tête cylindrique à six pans creux imperdables mais démontables. Nos anneaux de levage bénéficient du label DGUV.
Nos anneaux de levage contiennent une puce RFID avec certificat intégré pour permettre la traçabilité en série.
– quadruple sécurité
– corps de l'anneau pivotant à 360° avec la vis serrée
La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau de levage. Elle s'applique au cas de charge le moins favorable (voir tableau). La charge d'essai correspond à 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge maximale indiquée ne doit pas être dépassée.
Avec vis à tête cylindrique à six pans creux imperdables mais démontables. Nos anneaux de levage bénéficient du label DGUV.
Nos anneaux de levage contiennent une puce RFID avec certificat intégré pour permettre la traçabilité en série.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.