EN
Choose your language
Désignation
Douille
Modèle 1
pour anneau de levage à broche
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
8
D2=Diamètre extérieur
M16x1,5
L1=longueur de filetage
15
Couple de serrage en Nm
90
D3
24
D4
9,8
L2
27,5
L3
20
SW
19
X
1,5
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
Inox 1.4542.

Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté