FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
pour anneau de levage à broche
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
10
D2=Diamètre extérieur
M20x1,5
L1=longueur de filetage
25
Couple de serrage en Nm
145
D3
28
D4
12,2
L2
35,5
L3
24
SW
24
X
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Inox 1.4542.

Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté