Douille pour anneau de levage à broche acier inoxydable 07781-1225
- Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche
- Montage sécurisé quel que soit le matériau de support
Unité de vente
59,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
pour anneau de levage à broche
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
12
D2=Diamètre extérieur
M24x1,5
L1=longueur de filetage
25
Couple de serrage en Nm
220
D3
32
D4
14,7
L2
36,5
L3
24
SW
27
X
1,5
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
Inox 1.4542.
Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.