FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
pour anneau de levage à broche
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
20
D2=Diamètre extérieur
M36x2
L1=longueur de filetage
75
Couple de serrage en Nm
440
D3
43
D4
26
L2
95
L3
80
SW
36
X
1,5
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
Inox 1.4542.

Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought