Manille droite acier 07716-0100011
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
Unité de vente
4,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manille
Modèle 1
droite
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier
FT=charge admissible kg
1000
B
16,8
B1
36
D
max.
28,5
H1
32,5
K min.
11
Pouce
3/8
S
min.
9,5
Type de fixation
avec boulons
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
Acier de traitement.
Finition
Forme droite
Nota
Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.