Manille droite acier 07716-0850028
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
Sales unit
€37.38
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Manille
Modèle 1
droite
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier
FT=charge admissible kg
8500
B
43
B1
93
D
max.
66,5
H1
80,5
K min.
28,5
Pouce
1
S
min.
25
Type de fixation
avec boulons
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
Acier de traitement.
Finition
Forme droite
Nota
Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.