EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main material
NdFeB
Component material
rubber
D1=Thread
M6
D=outside diameter
13
H=Height
16
L=thread length
10
Kind of fastening
external thread
Magnetic force N
15
SW
11
Temperature* max. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en Inox 1.4104.

Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).

Surface de contact caoutchoutée (TPE).

Nota
Aimant cylindrique avec filetage, système blindé. Avec surface de contact caoutchoutée pour la protection des surfaces fragiles. Grâce à la protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants cylindriques avec surface de contact caoutchoutée peuvent être utilisés comme système de butée magnétique.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought